Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Tappetini riscaldanti, ECmat 100T, 100 W/m², 1.50 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

088L0217

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Set accessori: Flexpipe ø6,7 2,5 m nero, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 3

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]605 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]1.50 m²
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceYes
Colore guaina esternaRosso
Contains batteriesNo
DescrizioneECmat 100T 150W 230V 0,5x3m
Descrizione prodottoECmat 100T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]3.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.0 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreIntertek Semko
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVDF
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]145 mm
Larghezza tappetino [m]0.5 m
Lunghezza cavo freddo [m]4.0 m
Lunghezza tappetino [m]3.00 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionECmat 100T 1,5m² 230V 150W
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]145 mm
Protetto dai raggi UVNo
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo2
Resistenza alla deformazione [N]600 N
Resistenza alla trazione [N]120 N
Resistenza cavo [Ohm]353.0000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piomboSì
Set accessoriFlexpipe ø6,7 2,5 m nero
Spessore [mm]3.50 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]120 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]115 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTWB
Tipo di prodottoECmat 100T
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]150 W
Uscita tappetino [W/m²]100 W/m²
Warranty type20-year full service warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.402 Kilogram
Peso netto1.227 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466120095