Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Tappetini riscaldanti, ECmat 150T, 150 W/m², 4.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

088L0207

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 8

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]590 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]4.00 m²
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceYes
Colore guaina esternaRosso
Connected load (EF004148)600-600
Connection voltage (EF005502)230-230
Contains batteriesNo
DescrizioneECmat 150T 600W 230V 0.5x8m
Descrizione prodottoECmat 150T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]3.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.0 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreIntertek Semko
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fixation thermal conductor (EF002199)Sewed
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVDF
Heating conductor load (EF002197)11
In scope of WEEEYes
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]220 mm
Larghezza tappetino [m]0.5 m
Length (EF001438)8000
Length of cold conductors (EF002201)4000
Lunghezza cavo freddo [m]4.0 m
Lunghezza tappetino [m]8.00 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionEFTM-150 549/600W, 220/230V 0,5x 8M WE
Number of cold conductors (EF002200)1
Power (EF000076)150
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]220 mm
Protetto dai raggi UVNo
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo2
Resistenza alla deformazione [N]600 N
Resistenza alla trazione [N]120 N
Resistenza cavo [Ohm]88.0000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoAlufoil 100%
Self-adhesive (EF000434)TRUE
Senza piomboSì
Set accessoriNo
Spessore [mm]3.50 mm
Suitable as outdoor surface heating (EF009900)FALSE
Suitable as roof surface heating (EF009901)FALSE
Surface (EF000486)4
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]120 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]115 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Thickness (EF000125)3.5
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTWB
Tipo di prodottoECmat 150T
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]600 W
Uscita tappetino [W/m²]150 W/m²
Warranty type20-year full service warranty
Width (EF000008)500
With support mat (EF002198)TRUE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.714 Kilogram
Peso netto2.4 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume28.262 Liter
EAN/UPC5703466117798