Danfoss logo
ECinfracable 100T

Tappetini riscaldanti, ECinfracable 75T, 75 W/m², 3.20 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

088L6338

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.8, Lunghezza tappetino [m]: 4.1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]800 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]3.20 m²
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceYes
Colore guaina esternaNero
Contains batteriesNo
DescrizioneECinfracable 75T 3,2m² 230V 225W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]7.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]99
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVC
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]180 mm
Larghezza tappetino [m]0.8 m
Lunghezza cavo freddo [m]4.0 m
Lunghezza tappetino [m]4.10 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionECinfracable 75T 3,2m² 230V 225W
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]180 mm
Protetto dai raggi UVSì
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo3
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]>500 N
Resistenza cavo [Ohm]233.3000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piomboSì
Set accessoriNo
Spessore [mm]7.00 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]90 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]60 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTCL
Tipo di prodottoECinfracable 75T
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]225 W
Uscita tappetino [W/m²]75 W/m²

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.76 Kilogram
Peso netto2.76 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume25.92 Liter
EAN/UPC5703466245002