Danfoss logo
ECinfracable 100T

Tappetini riscaldanti, ECinfracable 100T, 100 W/m², 14.60 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

088L6326

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.8, Lunghezza tappetino [m]: 19.6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]790 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]14.60 m²
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceYes
Colore guaina esternaNero
Contains batteriesNo
DescrizioneECinfracable 100T 14,6m² 230V 1470W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]7.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]99
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVC
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]370 mm
Larghezza tappetino [m]0.8 m
Lunghezza cavo freddo [m]4.0 m
Lunghezza tappetino [m]19.60 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionECinfracable 100T 14,6m² 230V 1470W
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]370 mm
Protetto dai raggi UVSì
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo3
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]>500 N
Resistenza cavo [Ohm]36.0000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piomboSì
Set accessoriNo
Spessore [mm]7.00 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]90 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]60 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTCL
Tipo di prodottoECinfracable 100T
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]1470 W
Uscita tappetino [W/m²]100 W/m²

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.688 Kilogram
Peso netto8.602 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume108.151 Liter
EAN/UPC5703466244913