Tappetini riscaldanti, ECflex 50T, 50 W/m², 11.90 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
088L6391
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.8, Lunghezza tappetino [m]: 15.9
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: ECflex
Sostituzione consigliata: 140F1426
088L6391
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Floor heating |
| Approvazione | CE |
| Area di copertura [m²] | 11.90 m² |
| Cavo freddo | Sì |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colore guaina esterna | Rosso |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | ECflex 50T 11,9m² 230V 610W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro cavo [mm] | 6.9 mm |
| Dimensione cavo freddo [mm²] | 1.5 mm² |
| Elemento classe IP | IPX7 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanzia [Anno] | 20 |
| Gruppo prodotti | Tappetini riscaldanti |
| Guaina esterna | PVC |
| Isolamento conduttore | XLPE |
| Larghezza tappetino [m] | 0.8 m |
| Lunghezza cavo freddo [m] | 4.0 m |
| Lunghezza tappetino [m] | 15.90 m |
| Material Description | ECflex 50T 11,9m² 230V 610W |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
| Product line | 21 |
| Protetto dai raggi UV | No |
| Quantità cavo freddo | 1 |
| Quantità conduttore cavo freddo | 3 |
| Resistenza alla deformazione [N] | >1500 N |
| Resistenza alla trazione [N] | >500 N |
| Resistenza cavo [Ohm] | 87.1000 Ohm |
| Ritardante di fiamma | Sì |
| Schermo cavo | Alufoil 100% |
| Senza piombo | Sì |
| Set accessori | No |
| Spessore [mm] | 6.90 mm |
| Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura non operativa [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 60 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di cavo | Doppio conduttore |
| Tipo di cavo freddo | DTCL |
| Tipo di prodotto | ECflex 50T |
| UL mark | No |
| Uscita riscaldamento [W] | 610 W |
| Uscita tappetino [W/m²] | 50 W/m² |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 6.36 Kilogram |
| Peso netto | 6.36 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 39.675 Liter |
| EAN/UPC | 5703466247150 |