Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Tappetini riscaldanti, ECflex 75T, 75 W/m², 25.20 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

088L6382

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.8, Lunghezza tappetino [m]: 33.6

Sostituzione consigliata: 140F1448

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]25.20 m²
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Colore guaina esternaRosso
Contains batteriesNo
DescrizioneECflex 75T 25,2m² 230V 1880W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]6.9 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]2.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVC
Isolamento conduttoreXLPE
Larghezza tappetino [m]0.8 m
Lunghezza cavo freddo [m]4.0 m
Lunghezza tappetino [m]33.60 m
Material DescriptionECflex 75T 25,2m² 230V 1880W
Caratteristica
Valore
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Protetto dai raggi UVNo
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo3
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]>500 N
Resistenza cavo [Ohm]28.1000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piomboSì
Set accessoriNo
Spessore [mm]6.90 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]90 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]60 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTCL
Tipo di prodottoECflex 75T
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]1880 W
Uscita tappetino [W/m²]75 W/m²
Warranty type20-year full service warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo12.66 Kilogram
Peso netto12.66 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume81.675 Liter
EAN/UPC5703466245415