Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Tappetini riscaldanti, ECflex 100T, 21.80 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230, 2170 W

088L6367

ECflex 100T 21,8m² 230V 2170W

Sostituzione consigliata: 140F1465

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]21.80 m²
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Colore guaina esternaRosso
Contains batteriesNo
DescrizioneECflex 100T 21,8m² 230V 2170W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]6.9 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]2.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreIntertek Semko
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVC
Isolamento conduttoreXLPE
Larghezza tappetino [m]0.8 m
Lunghezza cavo freddo [m]4.0 m
Lunghezza tappetino [m]29.10 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionECflex 100T 21,8m² 230V 2170W
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Protetto dai raggi UVNo
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo3
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]>500 N
Resistenza cavo [Ohm]24.4000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piomboSì
Spessore [mm]6.90 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]90 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]60 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTCL
Tipo di prodottoECflex 100T
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]2170 W
Uscita tappetino [W/m²]100 W/m²
Warranty type20-year full service warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo11.06 Kilogram
Peso netto11.06 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume63.075 Liter
EAN/UPC5703466245279