Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Tappetini riscaldanti, ECflex 100T, 5.60 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230, 550 W

088L6358

ECflex 100T 5,6m² 230V 550W

Sostituzione consigliata: 140F1455

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]5.60 m²
Cavo freddo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Colore guaina esternaRosso
Contains batteriesNo
DescrizioneECflex 100T 5,6m² 230V 550W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]6.9 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreIntertek Semko
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVC
Isolamento conduttoreXLPE
Larghezza tappetino [m]0.8 m
Lunghezza cavo freddo [m]4.0 m
Lunghezza tappetino [m]7.50 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionECflex 100T 5,6m² 230V 550W
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Protetto dai raggi UVNo
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo3
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]>500 N
Resistenza cavo [Ohm]96.3000 Ohm
Ritardante di fiamma
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piombo
Spessore [mm]6.90 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]90 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]60 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTCL
Tipo di prodottoECflex 100T
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]550 W
Uscita tappetino [W/m²]100 W/m²
Warranty type20-year full service warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.54 Kilogram
Peso netto3.54 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume19.2 Liter
EAN/UPC5703466245187