Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

Tappetini riscaldanti, ECdry, 100 W/m², 3.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

088L0147

Tipo di cavo: Conduttore singolo, Larghezza tappetino [m]: 1, Lunghezza tappetino [m]: 3
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Tappetini scaldanti

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza installazione [mm] [Min]8 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]3.00 m²
Attenuazione sonora [dB]17 dB
Cavo freddoNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]10.0 A
DescrizioneECdry 100 240W 230V 3m²
Descrizione prodottoECdry 100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Elemento classe IPIPX7
Ente certificatoreIntertek Semko
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Garanzia [Anno]5
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
Larghezza [mm]100.00 mm
Larghezza tappetino [m]1.0 m
Lunghezza tappetino [m]3.00 m
Material DescriptionDanfoss ECdry 100 240W 230V 3m²
Materiale isolantePP-schiuma
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Resistenza cavo [Ohm]220.0000 Ohm
Resistenza termica [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Set accessoriNo
Spessore [mm]8.00 mm
Taglio regolabileNo
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoConduttore singolo
Tipo di prodottoECdry
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]240 W
Uscita tappetino [W/m²]100 W/m²
Warranty type5-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.747 Kilogram
Peso netto4.7 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466240458