Danfoss logo
DEVIdry 100 89300028

Tappetini riscaldanti, ECdry, 55 W/m², 5.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

088L0143

Tipo di cavo: Conduttore singolo, Larghezza tappetino [m]: 1, Lunghezza tappetino [m]: 5
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Tappetini scaldanti

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza installazione [mm] [Min]8 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]5.00 m²
Attenuazione sonora [dB]17 dB
Cavo freddoNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
CODICE UNSPSC40101830
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]10.0 A
DescrizioneECdry 55 242W 230V 5m²
Descrizione prodottoECdry 55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Elemento classe IPIPX7
Ente certificatoreIntertek Semko
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Garanzia [Anno]5
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
In scope of WEEEYes
Caratteristica
Valore
Larghezza [mm]100.00 mm
Larghezza imballo [mm]250 mm
Larghezza tappetino [m]1.0 m
Lunghezza tappetino [m]5.00 m
Material DescriptionDanfoss ECdry 55 242W 230V 5m²
Materiale isolantePP-schiuma
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]1050 mm
Resistenza cavo [Ohm]219.0000 Ohm
Resistenza termica [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Set accessoriNo
Spessore [mm]8.00 mm
Taglio regolabileNo
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoConduttore singolo
Tipo di prodottoECdry
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]242 W
Uscita tappetino [W/m²]55 W/m²
Warranty type5-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.05 Kilogram
Peso netto6.98 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466238226