Danfoss logo
DTIK_mat_L

Tappetini riscaldanti, ECasphalt 300T, 300 W/m², 7.90 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 400

088L6561

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 15.8

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]200 mm
ApplicazioneAsphalt ice and snow melting
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]7.90 m²
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceYes
Colore guaina esternaNero
Contains batteriesNo
DescrizioneECasphalt 300T 7,9m² 400V 2315W
Descrizione prodottoECasphalt 300T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]7.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]2.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreIntertek Semko
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaXPLO
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]200 mm
Larghezza tappetino [m]0.5 m
Lunghezza cavo freddo [m]10.0 m
Lunghezza tappetino [m]15.80 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionECasphalt 300T 7,9 m² 0,5x15,8m 400V
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]500 mm
Protetto dai raggi UVSì
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo2
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]>300 N
Resistenza cavo [Ohm]70.0000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piomboSì
Set accessoriNo
Spessore [mm]7.00 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]85 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]60 °C
Temperatura periodo breve [°C] [Max]240 °C
Tensione di alimentazione [V] CA400 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTWK
Tipo di prodottoECasphalt 300T
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]2315 W
Uscita tappetino [W/m²]300 W/m²
Warranty type20-year full service warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.36 Kilogram
Peso netto8.276 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume20 Liter
EAN/UPC5703466246887