BOCK, Motor component, Kit
097B81258
Compressors spare parts, Set-motor 37kW S/SS [PW50:50], Legacy BOCK ID: 81258
097B81258
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | EX-HG7HG7 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Set-motor 37kW S/SS [PW50:50] |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Gruppo prodotti | Compressors spare parts |
| In scope of WEEE | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 81258 |
| Material Description | Set-motor 37kW S/SS [PW50:50] |
| Nome prodotto | Motor component |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Tipo | BOCK |
| Tipo di prodotto | Kit |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| wattage of component | 37kW |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 83.71 Kilogram |
| Peso netto | 83.71 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162550571 |