BOCK, Connector, Valve
097B80431
Compressors spare parts, Set-shut-off valve NS32(Al)*EX, Legacy BOCK ID: 80431
097B80431
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| component used for | EX-HG5EX-HG6 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Set-shut-off valve NS32(Al)*EX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 35 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 1 3/8 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Gruppo prodotti | Compressors spare parts |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 80431 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Set-shut-off valve NS32(Al)*EX |
| N. dossier SCIP | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| Nome prodotto | Connector |
| Nome prodotto dossier SCIP | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Tipo | BOCK |
| Tipo di attacco | Soldering |
| Tipo di prodotto | Valve |
| type of component | shut off valve |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 893 Gram |
| Peso netto | 893 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162555484 |