BOCK, Connector, Adaptor
097B05803
Compressors spare parts, Soldered adap.straig.1 1/4"x22, Legacy BOCK ID: 05803
097B05803
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| addit. information on material | galvanized |
| component used for | AM3F3FK30HA34 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Soldered adap.straig.1 1/4"x22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 22 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 7/8 in |
| Gruppo prodotti | Compressors spare parts |
| In scope of WEEE | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 05803 |
| Material Description | Soldered adap.straig.1 1/4"x22 |
| material no. of component | 1.0737 |
| material of component | 11SMnPb37 |
| Nome prodotto | Connector |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Tipo | BOCK |
| Tipo di attacco | Soldering |
| Tipo di prodotto | Adaptor |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 120 Gram |
| Peso netto | 120 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589946 |