BOCK, Connector, Soldered bush
097B05273
Compressors spare parts, Soldered bush ø3 1/8" + ø76, Legacy BOCK ID: 05273
097B05273
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| component used for | EX-HG8HG8 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Soldered bush ø3 1/8" + ø76 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 76 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 3 1/8 in |
| drawing no. component/static | 097-0000163 |
| Gruppo prodotti | Compressors spare parts |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 05273 |
| Material Description | Soldered bush ø3 1/8" + ø76 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| material no. of component | 2.0401 |
| material of component | CuZn39Pb3 |
| Nome prodotto | Connector |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tipo | BOCK |
| Tipo di attacco | Soldering |
| Tipo di prodotto | Soldered bush |
| Valve connection size inch | 3 1/8 in |
| Valve connection size mm | 76 mm |
| Valve connection type | Brazing |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 790 Gram |
| Peso netto | 790 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162592083 |