Danfoss logo
Water nozzles

Ugelli per l'acqua, 2.14 L/h, 80 °, Vuoto

030L5648

HX-SS 2.14 L/h 80°HR

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]80 °
Capacità [l/h]2.14 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneHX-SS 2.14 L/h 80°HR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodottoNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filettatura9/16-24 UNEF
FormaCircolare
Formato imballoImballo industriale
Caratteristica
Valore
Geometria spruzzoVuoto
Gruppo prodottiUgelli per l'acqua
Marcatura della geometriaspruzzoH
Material DescriptionHX-SS 0.55 gph 80°HR(NO TEST) Blister
N. dossier SCIP56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Nome prodotto dossier SCIPHX nozzles
Portata[US gal/h]0.55 gal/h
Product line02
Punto di definizione [US gal/h]10 bar tap water
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo di filtro-
Tipo di materialeSnNi coated brass
Tipo di prodottoHX
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo23.27 Gram
Peso netto23.27 Gram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255065456
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm