Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 1.46 L/h, 80 °, Hollow

030L5645

HX-SS 1.46 L/h 80°HR

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]80 °
Capacità [l/h]1.46 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneHX-SS 1.46 L/h 80°HR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filettatura9/16-24 UNEF
FormaConical
Formato imballoIndustrial pack
Caratteristica
Valore
Geometria spruzzoHollow
Gruppo prodottiWater nozzles
Marcatura della geometriaspruzzoH
Material DescriptionHX-SS 0.40 gph 80°HR(NO TEST) Blister
N. dossier SCIP56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Nome prodotto dossier SCIPHX nozzles
Product lineBurner Components
Punto di definizione [US gal/h]10 bar tap water
Quantità per formato imballo50 pc
Tipo di filtroNone
Tipo di materialeSnNi coated brass
Tipo di prodottoHX
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo23.27 Gram
Peso netto23.27 Gram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255031055
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm