Danfoss logo
Water nozzles

Ugelli per l'acqua, 5.95 L/h, 60 °, Vuoto

030L5637

HX-SS 5.95 L/h 60°HR

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]60 °
Capacità [l/h]5.95 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneHX-SS 5.95 L/h 60°HR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodottoNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filettatura9/16-24 UNEF
FormaCircolare
Formato imballoImballo industriale
Caratteristica
Valore
Geometria spruzzoVuoto
Gruppo prodottiUgelli per l'acqua
Marcatura della geometriaspruzzoH
Material DescriptionHX-SS 1,50 gph 60°HR(NO TEST) Blister
N. dossier SCIP56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Nome prodotto dossier SCIPHX nozzle
Portata[US gal/h]1.50 gal/h
Product line02
Punto di definizione [US gal/h]10 bar tap water
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo di filtro-
Tipo di materialeSnNi coated brass
Tipo di prodottoHX
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo23.27 Gram
Peso netto23.27 Gram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162913420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm