Danfoss logo
NOZZLE Type HX 030-9XXX Round shape water nozzle diagram 1 & 2 (2)

Ugelli per l'acqua, 1.75 L/h, 80 °, Vuoto

030L5407

HX-SS 1.75 L/h 80°HR

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]80 °
Capacità [l/h]1.75 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneHX-SS 1.75 L/h 80°HR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodottoNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filettatura9/16-24 UNEF
FormaCircolare
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoVuoto
Caratteristica
Valore
Grado filtrante [µm]140
Gruppo prodottiUgelli per l'acqua
Marcatura della geometriaspruzzoH
Material DescriptionHX-SS 1.75 gph 80°HR(NO TEST) w.filter
N. dossier SCIP56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Nome prodotto dossier SCIPHX nozzle
Portata[US gal/h]0.46 gal/h
Product line02
Punto di definizione [US gal/h]10 bar tap water
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo di filtroFiltro a rete in Monel
Tipo di materialeSnNi coated brass
Tipo di prodottoHX
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo29.67 Gram
Peso netto29.67 Gram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255214700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm