Danfoss logo
Water nozzles

Ugelli per l'acqua, 3.34 L/h, 60 °, Pieno

030L5293

HX 3.34 L/h 60°S

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]60 °
Capacità [l/h]3.34 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneHX 3.34 L/h 60°S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filettatura9/16-24 UNEF
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoPieno
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUgelli per l'acqua
Marcatura della geometriaspruzzoS
Material DescriptionHX 1.00 gph 60°S Blister
N. dossier SCIP56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Nome prodotto dossier SCIPHX nozzles
Portata[US gal/h]1.00 gal/h
Product line02
Punto di definizione [US gal/h]10 bar tap water
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo di filtro-
Tipo di materialeSnNi coated brass
Tipo di prodottoHX
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo33 Gram
Peso netto31.2 Gram
Volume0.023 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162596241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm