Danfoss logo
RSA Oil pump - 070-3360 L

Pompe, RSA

070-3249

Tipo di prodotto: RSA, Ugello/Pressione attacco: L
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: RSA

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Area del filtro [cm²]75.0 cm²
Aspirazione della linea del vuoto [bar] [Max]0.4 bar
Capacità [l/h]82.00 L/h
CE markYes
Chiavetta/Piatto albero1 piatto
China RoHS complianceYes
CommentiRotazione eattacchiugello/pressione sono sempreindicati come se visti dall'estremità dell'albero della pompa.
Connessione a tubo2 tubi
Consumo energetico [W]70.0 W
Contains batteriesNo
Coppia iniziale [Nm] [Max]0.22 N-m
DescrizioneRSA 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro dell'albero [mm]8.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Funzione di chiusuraIntercettazione
Grado filtrante [µm]150
Gruppo portata50-99
Gruppo prodottiPompe
Impostazione di fabbrica della pressione [bar]7.0 bar
Intervallo diportata [l/h] [Max]99 L/h
Intervallo diportata [l/h] [Min]50 L/h
Material DescriptionDel - RSA 040 M 2269
Miscela di biocarburanti100
Molla speciale per intervallo di pressione [bar] [Max]5 bar
Molla speciale per intervallo di pressione [bar] [Min]1 bar
Caratteristica
Valore
Monostadio o bistadio1
N. di stadi1
N. dossier SCIP9886a09b-6093-4c78-a7a5-3cc9c004ff8a
Nome prodotto dossier SCIPOil pumps - RSA 40
Oil typeKerosene/olio leggero
Pressione [bar] [Max]21.00 bar
Pressione [bar] [Min]5.50 bar
Pressione del kerosene [bar] [Max]12 bar
Pressione della linea di alimentazione [bar] [Max]4 bar
Product line02
Punto di definizione [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Quantità per formato imballo10 pz
RotazioneR
SerieRS
Temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]120 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-25 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipo di filtroAnello
Tipo di prodottoRSA
Ugello/Pressione attaccoL
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]3600 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]1400 giri/min
Velocità della pompa a olio [op/min]3600 op/min
Viscosità [cSt] [Max]18.0 cSt
Viscosità [cSt] [Min]1.3 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.131 Kilogram
Peso netto2.13 Kilogram
Volume2.26 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425001284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm