Danfoss logo
BFPM 21 motor pump

Pompe, BFPM 21

071N4110

Tipo di prodotto: BFPM 21, Ugello/Pressione attacco: L, Tensione della bobina [V]: 220 - 230, CA
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Pompa carburante

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEUKCAIntertek Semko
Area del filtro [cm²]11.0 cm²
Aspirazione della linea del vuoto [bar] [Max]0.4 bar
Capacità [l/h]24.00 L/h
CE markYes
Chiavetta/Piatto albero1 piatto
China RoHS complianceYes
CommentiRotazione eattacchiugello/pressione sono sempreindicati come se visti dall'estremità dell'albero della pompa.
Connessione a tubo2 tubi
Consumo della bobina [W]9 W
Consumo energetico [W]42.0 W
Contains batteriesNo
Coppia iniziale [Nm] [Max]0.10 N-m
Corrente della bobinaCA
DescrizioneBFPM21 L3L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro dell'albero [mm]8.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Funzione di chiusuraArresto
Grado di protezioneIP40
Grado filtrante [µm]200
Gruppo portata0-24
Gruppo prodottiPompe
Impostazione di fabbrica della pressione [bar]32.0 bar
Intervallo diportata [l/h] [Max]24 L/h
Intervallo diportata [l/h] [Min]0 L/h
Material DescriptionDel - Oil pump BFPM 21 L3, I-Pack
Miscela di biocarburanti10
Monostadio o bistadio1
N. di stadi1
N. dossier SCIPf20ec57d-bab8-4ad5-b356-803e091c6321
Caratteristica
Valore
Nome prodotto dossier SCIPOil pump BFPM 21 L3, I-Pack
NoteTo be operated with BFPM controller
Oil typeKerosene/olio leggero
Pressione [bar] [Max]28.00 bar
Pressione [bar] [Min]5.00 bar
Pressione del kerosene [bar] [Max]12 bar
Pressione della linea di alimentazione [bar] [Max]2 bar
Product line02
Punto di definizione [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Quantità per formato imballo6 pz
RotazioneL
SerieBFPM
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]70 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]0 °C
Tensione della bobina [V]220 - 230
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Max]240.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Min]220.0 V
Tensione di picco di alimentazione [V] [Max]253.0 V
Tensione di picco di alimentazione [V] [Min]207.0 V
Tipo attuatoreNC (Normally Closed)
Tipo di filtroCartuccia
Tipo di prodottoBFPM 21
Ugello/Pressione attaccoL
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]3450 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]400 giri/min
Velocità della pompa a olio [op/min]3450 op/min
Viscosità [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosità [cSt] [Min]1.3 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.947 Kilogram
Peso netto1.946 Kilogram
Volume2.002 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425093333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm