Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pompe, BFP 21

071N7112

Tipo di prodotto: BFP 21, Ugello/Pressione attacco: L + R, Tensione della bobina [V]: 220 - 230, CA

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Area del filtro [cm²]11.0 cm²
Capacità [l/h]24.00 L/h
CE markYes
Chiavetta/Piatto albero1 piatto
China RoHS complianceYes
CommentiRotazione eattacchiugello/pressione sono sempreindicati come se visti dall'estremità dell'albero della pompa.
Connessione a tubo2 tubi
Consumo della bobina [W]9 W
Consumo energetico [W]42.0 W
Contains batteriesNo
Coppia iniziale [Nm] [Max]0.10 N-m
Corrente della bobinaCA
DescrizioneOil pump BFP 21L3, 2 pipes FR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro dell'albero [mm]8.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Funzione di chiusuraArresto
Grado di protezioneIP40
Grado filtrante [µm]200
Gruppo portata0-24
Gruppo prodottiPompe
Impostazione di fabbrica della pressione [bar]10.0 bar
Intervallo diportata [l/h] [Max]24 L/h
Intervallo diportata [l/h] [Min]0 L/h
Material DescriptionFuel pump BFP 21L3, 2 pipes FR
Miscela di biocarburanti30
Monostadio o bistadio1
N. di stadi1
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP4e17200c-7afb-4fe9-9736-01e9ab4d277f
Nome prodotto dossier SCIPOil pump BFP 21
Oil typeBio/Kerosene/Light
Pressione [bar] [Max]20.00 bar
Pressione [bar] [Min]7.00 bar
Pressione del kerosene [bar] [Max]12 bar
Pressione della linea di alimentazione [bar] [Max]2 bar
Product line02
Punto di definizione [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Quantità per formato imballo10 pz
RotazioneL
SerieBFP
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]70 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]0 °C
Tensione della bobina [V]220 - 230
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Max]240.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Min]220.0 V
Tipo attuatoreNC (Normally Closed)
Tipo di filtroCartuccia
Tipo di prodottoBFP 21
Ugello/Pressione attaccoL + R
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]3450 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]2400 giri/min
Velocità della pompa a olio [op/min]3450 op/min
Viscosità [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosità [cSt] [Min]1.3 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.141 Kilogram
Peso netto1.032 Kilogram
Volume2.002 Cubic decimeter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162717004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm