Pompe, BFP 10
071N0288
Tipo di prodotto: BFP 10, Ugello/Pressione attacco: R
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: BFP 10/11
071N0288
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| Area del filtro [cm²] | 13.0 cm² |
| Aspirazione della linea del vuoto [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Capacità [l/h] | 24.00 L/h |
| CE mark | Yes |
| Chiavetta/Piatto albero | 1 piatto |
| China RoHS compliance | Yes |
| Commenti | Rotazione eattacchiugello/pressione sono sempreindicati come se visti dall'estremità dell'albero della pompa. |
| Connessione a tubo | Monotubo |
| Consumo energetico [W] | 42.0 W |
| Contains batteries | No |
| Coppia iniziale [Nm] [Max] | 0.10 N-m |
| Descrizione | BFP 10 R3R |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro dell'albero [mm] | 8.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Funzione di chiusura | - |
| Grado filtrante [µm] | 200 |
| Gruppo portata | 0-24 |
| Gruppo prodotti | Pompe |
| Impostazione di fabbrica della pressione [bar] | 12.0 bar |
| Intervallo diportata [l/h] [Max] | 24 L/h |
| Intervallo diportata [l/h] [Min] | 0 L/h |
| Material Description | BFP 10 R3R POMPA KEROSENE |
| Miscela di biocarburanti | 10 |
| Monostadio o bistadio | 1 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. di stadi | 1 |
| N. dossier SCIP | 4672d16e-286f-4432-a60e-64ac8c804dce |
| Nome prodotto dossier SCIP | Oil pump BFP 10 R3R, 1 pipe, I-Pack |
| Oil type | Kerosene/olio leggero |
| Pressione [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Pressione [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Pressione del kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
| Pressione della linea di alimentazione [bar] [Max] | 2 bar |
| Product line | 02 |
| Punto di definizione [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Rotazione | R |
| Serie | BFP |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 0 °C |
| Tipo di filtro | Anello |
| Tipo di prodotto | BFP 10 |
| Ugello/Pressione attacco | R |
| UL mark | No |
| Velocità [giri/min] [Max] | 3450 giri/min |
| Velocità [giri/min] [Min] | 2400 giri/min |
| Velocità della pompa a olio [op/min] | 3450 op/min |
| Viscosità [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
| Viscosità [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.038 Kilogram |
| Peso netto | 1.037 Kilogram |
| Volume | 1.203 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425032271 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |