Danfoss logo
FPHE-LE_030N5123_L

Preriscaldatori, FPHE 5 LE, 6 kg/h, Elemento PTC: 1 x 70, Termostato: 60/32

030N6123

FPHE-LE - MANUTENZIONE

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEIntertek SemkoDIN CERTCO
CE markYes
China RoHS complianceYes
ConnessioniG 1/8
Contains batteriesNo
DescrizioneFPHE-LE - MANUTENZIONE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro del mozzo [mm]18.5 mm
Elemento PTC1 x 70
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiPreriscaldatori
Material DescriptionOil preheater FPHE-LE Service
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP0e402b66-6d37-4843-a8b1-a94a1bb80c3e
Nome prodotto dossier SCIPOil preheaters FPHE LE
Portata[kg/h]6.00 kg/h
Product line02
Quantità per formato imballo40 pz
Temperatura di accensione [°C]60 °C
Temperatura di arresto [°C]32 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Max]255.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Min]180.0 V
Termostato60/32
Tipo di prodottoFPHE 5 LE
UL markNo
Valvola di chiusuraSì

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.147 Kilogram
Peso netto0.146 Kilogram
Volume0.134 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425095979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm