Danfoss logo
030N5012_Preheater_Lying

Preriscaldatori, FPHE 10, 12 kg/h, Elemento PTC: 2 x 120, Termostato: 60/32

030N6012

FPHE 10 - MANUTENZIONE

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEIntertek Semko
CE markYes
China RoHS complianceYes
ConnessioniG 1/8
Contains batteriesNo
DescrizioneFPHE 10 - MANUTENZIONE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro del mozzo [mm]18.5 mm
Elemento PTC2 x 120
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiPreriscaldatori
Material DescriptionOil preheater FPHE 10 Service
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIPbdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
Nome prodotto dossier SCIPOil preheater FPHE 10
Portata[kg/h]12.00 kg/h
Product line02
Quantità per formato imballo40 pz
Temperatura di accensione [°C]60 °C
Temperatura di arresto [°C]32 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Max]255.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Min]180.0 V
Termostato60/32
Tipo di prodottoFPHE 10
UL markNo
Valvola di chiusuraNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.141 Kilogram
Peso netto0.138 Kilogram
Volume0.165 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425096006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm