Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Preriscaldatori, FPHE 5, 6 kg/h, Elemento PTC: 1 x 50, Termostato: 60/32

030N5067

FPHE 5

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEIntertek Semko
CE markYes
China RoHS complianceYes
ConnessioniG 1/8
Contains batteriesNo
DescrizioneFPHE 5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro del mozzo [mm]18.5 mm
Elemento PTC1 x 50
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiPreriscaldatori
Material DescriptionOil preheater FPHE 5
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIPa3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
Nome prodotto dossier SCIPOil preheater FPHE 10
Portata[kg/h]6.00 kg/h
Product line02
Quantità per formato imballo50 pz
Temperatura di accensione [°C]60 °C
Temperatura di arresto [°C]32 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Max]255.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Min]180.0 V
Termostato60/32
Tipo di prodottoFPHE 5
UL markNo
Valvola di chiusuraNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.105 Kilogram
Peso netto0.104 Kilogram
Volume0.143 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425091506
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm