Preriscaldatori, FPHE 10, 12 kg/h, Elemento PTC: 2 x 120, Termostato: 60/32
030N5012
FPHE 10
030N5012
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEIntertek Semko |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connessioni | G 1/8 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | FPHE 10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro del mozzo [mm] | 18.5 mm |
| Elemento PTC | 2 x 120 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Preriscaldatori |
| Material Description | Oil preheater FPHE 10 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af |
| Nome prodotto dossier SCIP | Oil preheater FPHE 10 |
| Portata[kg/h] | 12.00 kg/h |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Temperatura di accensione [°C] | 60 °C |
| Temperatura di arresto [°C] | 32 °C |
| Tensione di alimentazione [V] | 230.0 V |
| Tensione di alimentazione [V] [Max] | 255.0 V |
| Tensione di alimentazione [V] [Min] | 180.0 V |
| Termostato | 60/32 |
| Tipo di prodotto | FPHE 10 |
| UL mark | No |
| Valvola di chiusura | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.233 Kilogram |
| Peso netto | 0.141 Kilogram |
| Volume | 0.19 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425092008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |