Preriscaldatori, FPHE 5, 6 kg/h, Elemento PTC: 1 x 70, Termostato: 60/32
030N5011
FPHE 5, STANDARD
030N5011
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEIntertek Semko |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connessioni | G 1/8 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | FPHE 5, STANDARD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro del mozzo [mm] | 18.2 mm |
| Elemento PTC | 1 x 70 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Preriscaldatori |
| Material Description | Oil preheater FPHE 5 Standard |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Oil preheaters FPHE 5 other |
| Portata[kg/h] | 6.00 kg/h |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Temperatura di accensione [°C] | 60 °C |
| Temperatura di arresto [°C] | 32 °C |
| Tensione di alimentazione [V] | 230.0 V |
| Tensione di alimentazione [V] [Max] | 255.0 V |
| Tensione di alimentazione [V] [Min] | 180.0 V |
| Termostato | 60/32 |
| Tipo di prodotto | FPHE 5 |
| UL mark | No |
| Valvola di chiusura | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.103 Kilogram |
| Peso netto | 0.102 Kilogram |
| Volume | 0.148 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |