Danfoss logo
057H7315 Photo unit

Unità fotoelettriche, LDS, Sensibilità: Extra elevata (azzurro), Lunghezza cavo [mm]: 500, Alloggiamento: Standard

057H7315

TIPO DI UNITÀ FOTOELETTRICA LDS
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AlloggiamentoStandard
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneTIPO DI UNITÀ FOTOELETTRICA LDS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiUnità fotoelettriche
Lunghezza cavo [mm]500 mm
Lunghezza dell'alloggiamento [mm]50 mm
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
Product line02
Quantità per formato imballo100 pz
SensibilitàExtra elevata (azzurro)
Tipo di prodottoLDS
UL markOut of scope

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.031 Kilogram
Peso netto0.025 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.18 Liter
EAN/UPC5702425157585