Unità fotoelettriche, LDS, Sensibilità: Extra elevata (azzurro), Lunghezza cavo [mm]: 230, Alloggiamento: Standard
057H7313
TIPO DI UNITÀ FOTOELETTRICA LDS
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
057H7313
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alloggiamento | Standard |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | TIPO DI UNITÀ FOTOELETTRICA LDS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Unità fotoelettriche |
| Lunghezza cavo [mm] | 230 mm |
| Lunghezza dell'alloggiamento [mm] | 50 mm |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 100 pz |
| Sensibilità | Extra elevata (azzurro) |
| Tipo di prodotto | LDS |
| UL mark | Out of scope |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.016 Kilogram |
| Peso netto | 0.014 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.189 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157561 |