Unità fotoelettriche, LDS, Sensibilità: Extra elevata (azzurro), Lunghezza cavo [mm]: 600, Alloggiamento: Lunga
057H7309
TIPO DI UNITÀ FOTOELETTRICA LDS
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: LD / LDS
057H7309
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alloggiamento | Lunga |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | TIPO DI UNITÀ FOTOELETTRICA LDS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Unità fotoelettriche |
| Lunghezza cavo [mm] | 600 mm |
| Lunghezza dell'alloggiamento [mm] | 66 mm |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 100 pz |
| Sensibilità | Extra elevata (azzurro) |
| Tipo di prodotto | LDS |
| UL mark | Out of scope |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.034 Kilogram |
| Peso netto | 0.025 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.189 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157547 |