Danfoss logo
OD 030H8916

Ugelli per olio combustibile, OD H, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 80 °, Vuoto

030H8864

0.65GAL 80H CEN - 50 PZ. BLISTER

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]80 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CEN
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione0.65GAL 80H CEN - 50 PZ. BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoVuoto
Grado filtrante [µm]45
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Marcatura della geometriaspruzzoH
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 80° H CEN Blister
N. dossier SCIP6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
Nome prodotto dossier SCIP30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Portata[kg/h]2.67 kg/h
Portata[US gal/h]0.65 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo di filtroSinterizzato
Tipo di prodottoOD H
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.028 Kilogram
Peso netto0.027 Kilogram
Volume0.023 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425049620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm