Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Ugelli per olio combustibile, OD H, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 80 °, Vuoto

030H8140

3.00GAL 80H OD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]80 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione3.00GAL 80H OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoVuoto
Grado filtrante [µm]140
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Caratteristica
Valore
Marcatura della geometriaspruzzoH
Material DescriptionNozzle 3.00 gph 80° H OD
N. dossier SCIPa7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
Nome prodotto dossier SCIP30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Portata[kg/h]11.62 kg/h
Portata[US gal/h]3.00 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di filtroFiltro a rete in Monel
Tipo di materialeOttone
Tipo di prodottoOD H
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.035 Kilogram
Peso netto0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425004186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm