Danfoss logo
OD 030H8916

Ugelli per olio combustibile, OD H, 0.35 gal/h, 1.35 kg/h, 80 °, Vuoto

030H8103

0.35GAL 80H OD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]80 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione0.35GAL 80H OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoVuoto
Grado filtrante [µm]30
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Caratteristica
Valore
Marcatura della geometriaspruzzoH
Material DescriptionNozzle 0.35 gph 80° H OD
N. dossier SCIP60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
Nome prodotto dossier SCIP30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
Portata[kg/h]1.35 kg/h
Portata[US gal/h]0.35 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di filtroSinterizzato
Tipo di materialeOttone
Tipo di prodottoOD H
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.035 Kilogram
Peso netto0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425042911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm