Ugelli per olio combustibile, OD H, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Vuoto
030H6866
0.75GAL 60H CEN - 50 PZ. BLISTER
030H6866
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Angolo spruzzo[°] | 60 ° |
| Capacità [l/h] | 0.00 L/h |
| CE mark | No |
| CEN | Sì |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | 0.75GAL 60H CEN - 50 PZ. BLISTER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forma | Conico |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Geometria spruzzo | Vuoto |
| Grado filtrante [µm] | 45 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Ugelli per olio combustibile |
| Marcatura della geometriaspruzzo | H |
| Material Description | Nozzle 0.75 gph 60° H CEN Blister |
| N. dossier SCIP | 6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8 |
| Nome prodotto dossier SCIP | 30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph |
| Portata[kg/h] | 2.94 kg/h |
| Portata[US gal/h] | 0.75 gal/h |
| Product line | 02 |
| Punto di definizione [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punto di definizione [US gal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Tipo di filtro | Sinterizzato |
| Tipo di prodotto | OD H |
| UL mark | No |
| Valvola LE anti-gocciolamento | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.031 Kilogram |
| Peso netto | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425048906 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |