Danfoss logo
OD 030H8916

Ugelli per olio combustibile, OD H, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Vuoto

030H6858

0.50GAL 60H CEN - 50 PZ. BLISTER

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]60 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENSì
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione0.50GAL 60H CEN - 50 PZ. BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoVuoto
Grado filtrante [µm]45
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Marcatura della geometriaspruzzoH
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 60° H CEN Blister
N. dossier SCIPecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
Nome prodotto dossier SCIP30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
Portata[kg/h]1.87 kg/h
Portata[US gal/h]0.50 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo di filtroSinterizzato
Tipo di prodottoOD H
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.031 Kilogram
Peso netto0.03 Kilogram
Volume0.023 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425048845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm