Danfoss logo
OD 030F6916

Ugelli per olio combustibile, OD S, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Pieno

030F8920

1.00GAL 80S CEN

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]80 °
Capacità [kW]0.0 kW
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENSì
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione1.00GAL 80S CEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoPieno
Grado filtrante [µm]75
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Marcatura della geometriaspruzzoS
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 80° S CEN
N. dossier SCIPa7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
Nome prodotto dossier SCIP30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Portata[kg/h]3.72 kg/h
Portata[US gal/h]1.00 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di filtroSinterizzato
Tipo di materialeOttone
Tipo di prodottoOD S
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.033 Kilogram
Peso netto0.032 Kilogram
Volume0.024 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425017308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm