Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Ugelli per olio combustibile, OD S, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Pieno

030F6882

2.00GAL 60S OD - 50 PZ. BLISTER

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]60 °
Capacità [kW]0.0 kW
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione2.00GAL 60S OD - 50 PZ. BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoPieno
Grado filtrante [µm]140
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Marcatura della geometriaspruzzoS
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 60° S OD Blister
N. dossier SCIP6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
Nome prodotto dossier SCIP30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Portata[kg/h]7.42 kg/h
Portata[US gal/h]2.00 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo di filtroFiltro a rete in Monel
Tipo di prodottoOD S
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.032 Kilogram
Peso netto0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425049323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm