Danfoss logo
OD 030F6916

Ugelli per olio combustibile, OD S, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 60 °, Pieno

030F6874

1.25GAL 60S CEN - 50 PZ. BLISTER

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]60 °
Capacità [kW]0.0 kW
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENSì
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione1.25GAL 60S CEN - 50 PZ. BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoPieno
Grado filtrante [µm]75
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Marcatura della geometriaspruzzoS
Material DescriptionNozzle 1.25 gph 60° S CEN Blister
N. dossier SCIP6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
Nome prodotto dossier SCIP30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Portata[kg/h]4.71 kg/h
Portata[US gal/h]1.25 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo di filtroSinterizzato
Tipo di prodottoOD S
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.03 Kilogram
Peso netto0.029 Kilogram
Volume0.023 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425049293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm