Ugelli per olio combustibile, OD S, 5 gal/h, 18.5 kg/h, 60 °, Pieno
030F6648
5.00GAL 60S CHINA
030F6648
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Angolo spruzzo[°] | 60 ° |
| Capacità [kW] | 0.0 kW |
| Capacità [l/h] | 0.00 L/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | 5.00GAL 60S CHINA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forma | Conico |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Geometria spruzzo | Pieno |
| Grado filtrante [µm] | 140 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Ugelli per olio combustibile |
| Marcatura della geometriaspruzzo | S |
| Material Description | Nozzle 5.00 gph 60° S China |
| N. dossier SCIP | c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30 |
| Nome prodotto dossier SCIP | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Portata[kg/h] | 18.50 kg/h |
| Portata[US gal/h] | 5.00 gal/h |
| Product line | 02 |
| Punto di definizione [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punto di definizione [US gal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Tipo di filtro | Filtro a rete in Monel |
| Tipo di materiale | Ottone |
| Tipo di prodotto | OD S |
| UL mark | No |
| Valvola LE anti-gocciolamento | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.035 Kilogram |
| Peso netto | 0.034 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425057632 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |