Danfoss logo
OD China nozzle strainer

Ugelli per olio combustibile, OD S, 2.5 gal/h, 9.29 kg/h, 60 °, Pieno

030F6636

2.50GAL 60S CHINA

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]60 °
Capacità [kW]0.0 kW
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione2.50GAL 60S CHINA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoPieno
Grado filtrante [µm]140
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Marcatura della geometriaspruzzoS
Material DescriptionNozzle 2.50 gph 60° S China
N. dossier SCIPc3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
Nome prodotto dossier SCIP30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Portata[kg/h]9.29 kg/h
Portata[US gal/h]2.50 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di filtroFiltro a rete in Monel
Tipo di materialeOttone
Tipo di prodottoOD S
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.035 Kilogram
Peso netto0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424052942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm