Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Ugelli per olio combustibile, OD B, 3 gal/h, 11.6 kg/h, 45 °, Semi-solido

030B8667

3.00GAL 45B OD - 50 PZ. BLISTER

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]45 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione3.00GAL 45B OD - 50 PZ. BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoSemi-solido
Grado filtrante [µm]140
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Marcatura della geometriaspruzzoB
Material DescriptionNozzle 3.00 gph 45° B OD Blister**
N. dossier SCIP9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d
Nome prodotto dossier SCIPOD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph
Portata[kg/h]11.60 kg/h
Portata[US gal/h]3.00 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo di filtroFiltro a rete in Monel
Tipo di prodottoOD B
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.032 Kilogram
Peso netto0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425055782
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm