Danfoss logo
OD 030B0055

Ugelli per olio combustibile, OD B, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 45 °, Semi-solido

030B8661

1.50GAL 45B OD - 50 PZ. BLISTER

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]45 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione1.50GAL 45B OD - 50 PZ. BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoSemi-solido
Grado filtrante [µm]75
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Marcatura della geometriaspruzzoB
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 45° B OD Blister**
N. dossier SCIP9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d
Nome prodotto dossier SCIPOD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph
Portata[kg/h]5.84 kg/h
Portata[US gal/h]1.50 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo di filtroSinterizzato
Tipo di prodottoOD B
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.03 Kilogram
Peso netto0.029 Kilogram
Volume0.023 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425082719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm