Ugelli per olio combustibile, OD B, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 45 °, Semi-solido
030B8659
1.25GAL 45B OD - 50 PZ. BLISTER
030B8659
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Angolo spruzzo[°] | 45 ° |
| Approvazione | CE |
| Capacità [l/h] | 0.00 L/h |
| CE mark | Yes |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | 1.25GAL 45B OD - 50 PZ. BLISTER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forma | Conico |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Geometria spruzzo | Semi-solido |
| Grado filtrante [µm] | 75 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Ugelli per olio combustibile |
| Marcatura della geometriaspruzzo | B |
| Material Description | Nozzle 1.25 gph 45° B OD Blister** |
| N. dossier SCIP | 9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d |
| Nome prodotto dossier SCIP | OD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph |
| Portata[kg/h] | 4.71 kg/h |
| Portata[US gal/h] | 1.25 gal/h |
| Product line | 02 |
| Punto di definizione [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punto di definizione [US gal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Tipo di filtro | Sinterizzato |
| Tipo di prodotto | OD B |
| UL mark | No |
| Valvola LE anti-gocciolamento | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.03 Kilogram |
| Peso netto | 0.029 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425082702 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |