Danfoss logo
OD-B nozzle

Ugelli per olio combustibile, OD B, 22 gal/h, 86.36 kg/h, 45 °, Semi-solido

030B8505

22.00GAL 45B (NESSUN TEST) - 50 PZ. BLISTER

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]45 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione22.00GAL 45B (NESSUN TEST) - 50 PZ. BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoSemi-solido
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Caratteristica
Valore
Marcatura della geometriaspruzzoB
Material DescriptionNozzle 22.00 gph 45° B (no test) Blis **
N. dossier SCIP5ccab7e5-bde6-4f0e-977f-049326ef1e9e
Nome prodotto dossier SCIPOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Portata[kg/h]86.36 kg/h
Portata[US gal/h]22.00 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo di filtro-
Tipo di prodottoOD B
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.024 Kilogram
Peso netto0.023 Kilogram
Volume0.023 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425049132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm