Ugelli per olio combustibile, OD B, 31.5 gal/h, 122.5 kg/h, 60 °, Semi-solido
030B1155
31.50GAL 60B CHINA
030B1155
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Angolo spruzzo[°] | 60 ° |
| Capacità [l/h] | 0.00 L/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | 31.50GAL 60B CHINA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forma | Conico |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Geometria spruzzo | Semi-solido |
| Gruppo prodotti | Ugelli per olio combustibile |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marcatura della geometriaspruzzo | B |
| Material Description | Nozzle 31.50 gph 60° B China |
| N. dossier SCIP | 4281f979-29a4-44df-ab12-bbbc5223a0f8 |
| Nome prodotto dossier SCIP | CN Nozzles |
| Portata[kg/h] | 122.50 kg/h |
| Portata[US gal/h] | 31.50 gal/h |
| Product line | 02 |
| Punto di definizione [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punto di definizione [US gal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Tipo di filtro | - |
| Tipo di materiale | Ottone |
| Tipo di prodotto | OD B |
| UL mark | No |
| Valvola LE anti-gocciolamento | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.027 Kilogram |
| Peso netto | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.025 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425058479 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |