Danfoss logo
OD 030B0055

Ugelli per olio combustibile, OD B, 10 gal/h, 37.7 kg/h, 60 °, Semi-solido

030B1135

10.00GAL 60B CHINA

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]60 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione10.00GAL 60B CHINA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoSemi-solido
Grado filtrante [µm]140
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Caratteristica
Valore
Marcatura della geometriaspruzzoB
Material DescriptionNozzle 10.00 gph 60° B China
N. dossier SCIP1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
Nome prodotto dossier SCIPOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Portata[kg/h]37.70 kg/h
Portata[US gal/h]10.00 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di filtroFiltro a rete in Monel
Tipo di materialeOttone
Tipo di prodottoOD B
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.034 Kilogram
Peso netto0.03 Kilogram
Volume0.026 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425057663
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm