Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Ugelli per olio combustibile, OD B, 5.5 gal/h, 20.92 kg/h, 80 °, Semi-solido

030B0225

5.50GAL 80B OD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]80 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione5.50GAL 80B OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoSemi-solido
Grado filtrante [µm]140
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Caratteristica
Valore
Marcatura della geometriaspruzzoB
Material DescriptionNozzle 5.50 gph 80° B OD **
N. dossier SCIP28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
Nome prodotto dossier SCIPOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Portata[kg/h]20.92 kg/h
Portata[US gal/h]5.50 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di filtroFiltro a rete in Monel
Tipo di materialeOttone
Tipo di prodottoOD B
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.035 Kilogram
Peso netto0.034 Kilogram
Volume0.02 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425001000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm