Danfoss logo
OD-B nozzle

Ugelli per olio combustibile, OD B, 13.5 gal/h, 54.29 kg/h, 60 °, Semi-solido

030B0141

13.50GAL 60B OD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]60 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione13.50GAL 60B OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoSemi-solido
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Caratteristica
Valore
Marcatura della geometriaspruzzoB
Material DescriptionOD -30B0141- 13,5G/H 60
N. dossier SCIP21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
Nome prodotto dossier SCIPOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
Portata[kg/h]54.29 kg/h
Portata[US gal/h]13.50 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di filtro-
Tipo di materialeOttone
Tipo di prodottoOD B
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.026 Kilogram
Peso netto0.025 Kilogram
Volume0.024 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425004919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm